N 258/02

Temperatursensor, für vier Pt1000-Fühler

Artikel-Nr. 5WG1258-1AB02

Artikel-Nr. 5WG1258-1AB02

  • Für vier Pt1000-Fühler

  • Zum Messen und Übertragen von 4 Temperaturen im Bereich -40...+150 °C

  • Zum Anschluss von vier Pt1000-Temperaturfühlern jeweils über eine bis zu 50 m lange 2-adrige Leitung

  • Einstellbare Glättung eines Messwertes durch Mittelwertbildung

  • Überwachung jedes Messwertes auf je einen unteren und oberen Grenzwert, mit einstellbarer Hysterese für Grenzwertmeldungen

  • Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230 V

  • Anzeige der Betriebsbereitschaft über eine grüne LED

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zusatzinformation

Die zugehörigen Physikalischen Sensoren sind getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Physikalische Sensoren - Sensoren ohne KNX-Anschluss.

Die Datenschiene ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör - Datenschienen.

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

4 TE