GDB181.1E/KN

VAV-Kompaktregler KNX, AC 24 V, 5 Nm, 150 s, 300 Pa

Artikel-Nr. S55499-D134

Artikel-Nr. S55499-D134

  • Kommunikativer Kompaktregler mit KNX für Anlagen mit variablem oder konstantem Volumenstrom

  • Integrierter, hochpräziser Differenzdrucksensor, Stellantrieb und digital konfigurierbarer Volumenstromregler

  • Nenndrehmoment 5 oder 10 Nm, Luftklappen-Drehwinkel mechanisch einstellbar zwischen 0° und 90°

  • Konfigurierbar als Einzelgerät per Raum oder als Kaskadenregelung mit Druckverhältnissen 1:1, Überdruck oder Unterdruck

  • Vorverdrahtet mit einem 0,9 m Speisungskabel und einem 0,9 m KNX-Anschlusskabel


Attribut

Wert

Drehmoment

5 Nm

Luftklappenfläche

0.8 m²

Drehwinkel

90 °

Stellzeit

150 s

Kommunikation

KNX S-Mode, KNX LTE-Mode, KNX PL-Link

Schutzart

IP54

Abmessungen (B x H x T)

71 x 158 x 61 mm

Betriebsspannung

AC 24 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

3 VA