AP 562/02

Ventilstellantrieb, elektromotorisch, mit LED-Hubanzeige

Artikel-Nr. 5WG1562-7AB02

Artikel-Nr. 5WG1562-7AB02

Elektromotorischer, proportionaler (stetiger) Ventilstellantrieb mit LED-Hubanzeige und mit integriertem Busankoppler zum direkten Anschluss an KNX:

  • Zum Aufrasten auf Ventiladapter

  • Lieferung mit Ventiladapterringen passend für Siemens (VDN../VEN.., VPD../VPE.., VD...CLC, V..I46.., V..P47..) Danfoss RA, Heimeier, MNG, Schlösser ab 3/93, Honeywell, Braukmann, Dumser (Verteiler), Reich (Verteiler), Oventrop, Herb, Onda

  • Max. Stellkraft: 120 N

  • Fest mit dem Gehäuse verbundene Leitung für Busanschluss und zwei zusätzliche Meldekontakte (z. B. Fensterkontakte), die als Binäreingänge angeschlossen werden können

  • Für Betrieb allein mit der Busspannung, d. h. ohne externe Hilfsenergie

  • Wartungsfreier, geräuscharmer Antrieb

  • Automatische Ventilhuberkennung, durch die der Stellweg an das verwendete Ventil angepasst wird


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

50 x 82 x 65 mm