S 450/03

IR-Empfängerdekoder

Artikel-Nr. 5WG1450-7AB03

Artikel-Nr. 5WG1450-7AB03

  • Zum Empfangen der von IR-Wandsendern oder IR-Handsendern abgestrahlten IR-Signale

  • Umsetzen der empfangenen IR-Signale von bis zu 32 IR-Kanälen in Bus-Telegramme

  • Wählbare Auswertung der IR-Signale pro IR-Kanal als Einzeltasten oder als Tastenpaar

  • Pro IR-Taste wählbarer Funktion

  • Schalten Um/Ein/Aus

  • Ein- oder Ausschalten bei wahlweise steigender oder fallender Flanke

  • 1-Taster-Dimmen

  • 1-Taster-Sonnenschutzsteuerung

  • 1-/8-Bit-Szenensteuerung

  • 8-/16-Bit-Wert

  • Prozentwert

  • Temperaturwert

  • Helligkeitswert

  • Zwangsführung

  • Abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro Taste wählbare weitere Funktion

  • zusätzlich zeitversetzt (Zeitverzögerung einstellbar von 100 ms bis 6550 s) oder alternativ bei langem Tastendruck ausgeführt

  • Für das IR-Tastenpaar wählbare Funktion

  • 2-Taster-Dimmen mit Stopp-Telegramm

  • 2-Taster-Sonnenschutzsteuerung

  • 8-Bit-Wert variabel senden

  • Prozentwert variabel senden

  • 1-/8-Bit-Szenensteuerung

  • Zwangsführung

  • Abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro Taste wählbare weitere Funktionen

  • Schalten Ein/Aus

  • 8-/16-Bit-Wert

  • Prozentwert

  • Temperaturwert

  • Helligkeitswert

  • 1-Bit-Szene 1 abrufen/speichern

  • 1-Bit-Szene 2 abrufen/speichern

  • 8-Bit-Szene abrufen

  • Zwangsgeführt Ein/Aus/inaktiv

  • Je IR-Taste wählbares Sperren und konfigurierbares Sperren

  • Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Einschließlich Klemmfeder und Rosette für den Einbau in Decken, Wände oder Leuchten

  • Für die Inbetriebnahme im montierten Zustand wird ein Magnet benötigt z. B. 5WG1 590-8AH01 Programmiermagnet

Zusatzinformation

Der Programmiermagnet ist getrennt zu bestellen.

Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

25 x 26 x 75 mm