CM KNX

LOGO! Kommunikationsmodul KNX/LOGO!

Artikel-Nr. 6BK1700-0BA00-0AA2

Artikel-Nr. 6BK1700-0BA00-0AA2

  • Zum Anschluss von LOGO! an KNX, als Kommunikationsmodul für das Logikmodul LOGO! (12 V/24 V oder 115 V/240 V) und als Busteilnehmer am KNX

  • Zum Verknüpfen übertragener KNX-Datenpunkte und der LOGO!-Eingänge und -Ausgänge über Logik- und Regelfunktionen durch die LOGO!

  • Zum Verknüpfen und Übertragen über den KNX von bis zu 8 Binäreingängen und 4 Binärausgängen der LOGO! und bis zu 16 virtuellen KNX-Binäreingängen, 12 virtuellen KNX-Binärausgängen, 8 virtuellen KNX-Analogeingängen und 8 virtuellen KNX-Analogausgängen

  • Übertragen von Datum und Uhrzeit der LOGO!-Echtzeituhr über den KNX, Uhrzeitsynchronisation als Master oder Slave

  • Zwei LEDs zur Anzeige des Kommunikationsstatus von LOGO! und KNX

  • Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Spannungsquelle für AC/DC 24 V, 25 mA

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Schraubklemmen

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zusatzinformation

Weitere LOGO! Produkte siehe Kapitel Steuer- und Automationsgeräte - Speicherprogrammierbare Automationsgeräte.

Die externe Spannungsversorgung mit AC/DC 24 V ist getrennt zu bestellen (z.B 4AC2402), oder siehe Kapitel Steuer- und Automationsgeräte - Speicherprogrammierbare Automationsgeräte.

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

2 TE