UP 525/31

Universaldimmer, 210 VA, AC 230 V, (R,L,C-Last)

Artikel-Nr. 5WG1525-2AB31

Artikel-Nr. 5WG1525-2AB31

  • Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen (R), induktiven (L) oder kapazitiven (C) Lasten

  • Halbleiterausgang zum Schalten und Dimmen von Leuchtmitteln

  • Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V, 50/60 Hz

  • Anschlussleistung 50…210 VA

  • Einstellbares Einschalt- und Dimmverhalten

  • Einstellbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb)

  • Soft-Ein und Soft-Aus

  • Andimmen oder Anspringen von Dimmwerten

  • Zeitverzögertes Ausschalten bei Unterschreiten eines einstellbaren Dimmwertes

  • Rückmeldung von Schaltzustand und Dimmwert

  • Kurzschlussmeldung

  • Lastausfallmeldung

  • Integrierte 8-Bit Szenensteuerung

  • Sperrobjekt zum Sperren des Ausgangs

  • Einstellbarer Dimmwert zu Beginn und am Ende der Sperrung

  • Einstellbares Verhalten des Ausgangs nach Busspannungswiederkehr

  • 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte

  • Einstellbare Wirkungsweise der Eingänge: als Nebenstelleneingänge nur direkt auf den Schaltausgang wirkend oder getrennt als allgemeine Binäreingänge auf den Bus wirkend

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert senden und Szenensteuerung zu den 2 Eingängen

  • Zwei unabhängige Schaltobjekte pro Eingang

  • Sperrobjekte zum Sperren der Eingänge

  • Für jeden Eingang separat einstellbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr

  • Einstellbare Telegrammratenbegrenzung für beide Eingänge

  • Ca. 20 cm lange Anschlussleitungen für Außenleiter, Ausgänge, Eingänge und Bus

  • Betrieb der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über beigelegte Busklemme

  • Einbau in UP-Wand- bzw. -Deckendose mit ∅ 60 mm


Attribut

Wert

Abmessungen (Ø x H)

53 x 28 mm