UP 520/31

Jalousieaktor, 1 x AC 230 V, 6 A, 2 x Binäreingang

Artikel-Nr. 5WG1520-2AB31

Artikel-Nr. 5WG1520-2AB31

  • 1 x AC 230 V, 6 A, 2 x Binäreingang

  • 1 Kanal

  • Je Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor für AC 230V und elektromechanischen Endlageschaltern

  • Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais (Drehsinnumschaltung)

  • Max. Leitungslänge ungeschirmt, verdrillt 5 m

  • Für 2 Meldeeingänge (potentialfreier Kontakt)

  • Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte Spannung

  • Parametrierbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr

  • Status senden pro Kanal

  • Fahrsperre (zur Reinigung von Außenjalousie)

  • Alarm (Wind, Regen, Frost): Fahren in Sicherheitsstellung, Blockieren in dieser bis Alarm Ende

  • Aktorkanäle individuell parametrierbar

  • Fahren in Endlage, Stoppen, schrittweises Verfahren Sonnenschutz (Auf/Ab) und Lamellen (Auf/Zu)

  • Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Einbau in UP-Gerätedosen mit Ø 60 mm


Attribut

Wert

Abmessungen (Ø x H)

53 x 28 mm