UP 220/..

Tasterschnittstelle

Artikel-Nr. 5WG1220-2AB..1

Artikel-Nr. 5WG1220-2AB..1

  • Ein-/Ausgänge jeweils einstellbar für potentialfreie Kontakte oder zur Ansteuerung von LEDs

  • Erzeugung der Abfragespannung für potentialfreie Kontakte

  • Zum Einlegen in UP-Gerätedosen mit Ø = 60 mm

  • Eingänge max. 10 m Leitungslänge ungeschirmt, verdrillt

  • Funktionen Eingang: Sperren von Eingängen mittels Sperrobjekt, Zeitdauer langer Tastendruck einstellbar, einstellbare Kontaktart (Öffner/Schließer)

  • Sendeparameter: zyklisches Senden einstellbar, Senden bei Busspannungswiederkehr einstellbar

  • Kurzer/langer Tastendruck auswertbar

  • Schalten Ein/Aus/Um, Wert senden (8/16 Bit)

  • 1-Tasten-Dimmen

  • 1-Tasten-Gruppensteuerung

  • 2-Tasten-Dimmen mit Stopptelegramm (4 Bit)

  • 2-Tasten-Dimmen mit Wert setzen (8 Bit)

  • Jalousie: 1-Tasten-/ 2-Tasten-Jalousiesteuerung

  • Szene speichern und abrufen: 8 Bit, in Verbindung mit Szenenbaustein 1 Bit

  • Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung (8/16/32 Bit)

  • Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

42 x 42 x 8.5 mm

Produktvarianten