N 26../01

Binäreingang

Artikel-Nr. 5WG126..-1..B01

Artikel-Nr. 5WG126..-1..B01

  • Max. Leitungslänge ungeschirmt, verdrillt 100 m

  • Mit pro Eingang wählbarer Funktion:

  • Schaltzustand, Binärwert senden

  • Schalten Flanke, Schalten Kurz/Lang

  • 8-Bit Wert Flanke

  • Bzw. mit pro Eingangspaar wählbarer Funktion:

  • 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung

  • Senden der Eingangs-Objekte nach Änderung

  • Wählbares zyklisches Senden der Eingangs-Objekte

  • Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

2 TE

Produktvarianten