N 26..E/..1

Binäreingabegerät

Artikel-Nr. 5WG126..-1EB..1

Artikel-Nr. 5WG126..-1EB..1

  • Eingänge max. 100 m Leitungslänge ungeschirmt, verdrillt

  • LED zur Statusanzeige pro Eingang

  • Funktionen Eingang: Telegrammratenbegrenzung, parametrierbare Entprellzeit, Sperren von Eingängen mittels Sperrobjekt, Zeitdauer langer Tastendruck einstellbar, einstellbare Kontaktart (Öffner/Schließer)

  • Sendeparameter: zyklisches Senden einstellbar, Senden bei Änderung am Eingang einstellbar, Senden bei Busspannungswiederkehr einstellbar

  • Kurzer/langer Tastendruck auswertbar

  • Schalten EIN/AUS/UM

  • Wert senden 8 Bit, 16 Bit

  • Dimmen: 1-Tasten-Dimmen, 2-Tasten-Dimmen mit Stopptelegramm (4 Bit)

  • Jalousie: 1-Tasten-/ 2-Tasten-Jalousiesteuerung

  • Szene speichern und abrufen: 8 Bit, in Verbindung mit Szenenbaustein 1 Bit

  • Impulszählung mit/ohne Grenzwertüberwachung (8/16/32 Bit)

  • 1-Tasten-Gruppensteuerung

  • Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlussspannung AC 230 V

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene oder über Busklemme


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

6 TE

Produktvarianten