N 52../3..

Universaldimmer Hauptmodul, (R,L,C-Last)

Artikel-Nr. 5WG152..-1AB31

Artikel-Nr. 5WG152..-1AB31

  • Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen (R), induktiven (L) oder kapazitiven (C) Lasten

  • Schnittstelle zum Anschluss von Universaldimmer-Erweiterungen und Software zur Ansteuerung von bis zu 5 Universaldimmer-Erweiterungen

  • Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung

  • Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlussspannung AC 230 V

  • Ein Taster auf der Geräteoberseite zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb und zur Anwahl des zu schaltenden Gerätes (bzw. Ausgang A...F)

  • Zwei Taster auf der Geräteoberseite zum Schalten und Dimmen des Ausgangs im Direktbetrieb

  • 6 zweifarbige LEDs zur Anzeige des Schaltzustands bzw. eines Fehlers beim angewählten Ausgang

  • Pro Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, 1- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)

  • Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur

  • 2 Nebenstellen-Eingänge für AC 230 V (mit dem Nullleiter als Bezugspotential) zum Schalten und Dimmen des Ausgangs und wählbarem Übertragen der Schalt- und Dimmbefehle über den Bus

  • Max. Länge der Anschlussleitungen an die Nebenstellen-Eingänge 100 m

  • Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte Spannung


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

3 TE

Produktvarianten