N 527../528..

Universaldimmer Erweiterungsmodul, (R,L,C-Last)

Artikel-Nr. 5WG152..-1AB..1

Artikel-Nr. 5WG152..-1AB..1

  • Ein Ausgang zum Schalten und Dimmen von ohmschen (R), induktiven (L) oder kapazitiven (C) Lasten

  • Schnittstelle zum Anschluss der Universaldimmer-Erweiterung an das Universaldimmer-Hauptmodul bzw. zum Anschluss von Universaldimmer-Erweiterungen

  • Drehschalter zum Einstellen der Ausgangs-Zuordnung B...F

  • Über das Applikationsprogramm des Hauptmoduls wählbare Objekte und einstellbares Betriebsverhalten des Ausgangs und der Nebenstellen-Eingänge so wie für das Hauptmodul

  • Automatische Anpassung an Phasenanschnitt- oder Phasenabschnitt-Steuerung

  • Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät, Anschlussspannung AC 230 V

  • Pro Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, 1- oder 2-stufiger Zeitschalterbetrieb, Blinken)

  • Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

  • Elektronischer Schutz der Ausgänge gegen Überlast, Kurzschluss und Übertemperatur

  • 2 Nebenstellen-Eingängen für AC 230 V (mit dem Nullleiter als Bezugspotential) zum Schalten und Dimmen des Ausgangs und wählbarem Übertragen der Schalt- und Dimmbefehle über den Bus

  • Max. Länge der Anschlussleitungen an die Nebenstellen-Eingänge 100 m


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

3 TE

Produktvarianten