N 526/02

Schalt-/Dimmaktor 3-fach, 230V, 50/60Hz, 6A, mit integrierter Konstantlichtregelung

Artikel-Nr. 5WG1526-1AB02

Artikel-Nr. 5WG1526-1AB02

  • Pro Kanal betreibbar als reiner Schalt-/Dimmaktor oder als Konstantlichtregler im Master- oder Slave-Betrieb

  • 3 Schaltausgänge zum Anschluß von max. 30 EVGs für 1 x 36 W LL oder max. 20 EVGs für 1 x 58 W LL oder max. 15 EVGs für 2 x 36 W LL oder max. 10 EVGs für 2 x 58 W LL

  • 3 Steuerspannungsausgänge DC 1-10 V zum Anschluß von jeweils max. 50 dimmbaren EVGs

  • 3 Eingänge zum Anschluß von je einem Helligkeitsfühler GE 255/x über eine bis zu 100m lange 3-adrige Leitung, die auch zur Stromversorgung der Sensorelektronik dient

  • Kommunikations-Objekte zum Senden der gemessenen Helligkeitswerte

  • Kommunikations-Objekte pro Aktorkanal zur Steuerung der Betriebsarten Komfortbetrieb, Automatikbetrieb und Nachtbetrieb sowie zum Schalten, Dimmen und Wert setzen

  • Zeitbegrenztes Einschalten der Beleuchtung bei Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung)

  • Automatische Umschaltung von Automatik- auf Handbetrieb des betroffenen Aktorkanals bei Betätigung eines Bus-Tasters zum manuellen Schalten und Dimmen dieses Kanals (Konstantlichtregelung im Handbetrieb inaktiv), mit Statusobjekten pro Kanal für Schaltzustand bzw. Dimmwert

  • Integriertes Netzteil für AC 230 V, 50 Hz zur Versorgung der Aktorelektronik und grüne LED zur Betriebsanzeige

  • Je einem Taster pro Aktorkanal zum lokalen Schalten der Ausgänge bzw. zum Starten einer Sensor-Kalibrierung, integriert in das Aktorgehäuse und funktionsfähig auch bei noch nicht installierter Busleitung sowie bei einem Ausfall der Buskommunikation

  • Anschluß der Versorgungsspannung 230 V sowie aller Aus-/ Eingänge über Schraubklemmen für Leiterquerschnitt 0,5 ... 4 mm

  • integrierter Busankoppler, Busanschluß über Busklemme

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene EN 60715-TH35-7.5


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

6 TE