N 526E02

Schalt-/Dimmaktor, 8 x AC 230 V, 16 A, 1 ... 10 V, UL-Zulassung

Artikel-Nr. 5WG1526-1EB02

Artikel-Nr. 5WG1526-1EB02

  • Zum Schalten und Dimmen von acht voneinander unabhängigen Gruppen (Kanälen) von Leuchtstofflampen mit dimmbaren elektronischen Vorschaltgeräten

  • 8 Steuerspannungsausgänge DC 1...10 V

  • Steuerleistung jeweils min. 60 Stück OSRAM EVG Dynamic

  • 8 Schaltausgänge (Relaiskontakte) für AC 230 V, 50/60 Hz, 16 A (ohmsche Last)

  • Zum Anschluss von jeweils min. 30 Stück OSRAM EVG Dynamic für 58 W Leuchtstofflampen

  • Pro Schaltausgang mit mechanischer Schaltstellungsanzeige, die auch zur direkten Handbetätigung des Schaltausgangs genutzt werden kann

  • Vorwahl ob alle Kanäle identisch oder individuell parametrierbar sind

  • Pro Aktorkanal mit Befehlsobjekten zum Schalten Ein/Aus, Dimmen Heller/Dunkler und Dimmwert-Setzen

  • Ein 1 Bit- und ein 8 Bit-Statusobjekt (Schaltzustand bzw. Dimmwert)

  • Einstell-Möglichkeiten: pro Kanal aktivierbares zeitbegrenztes Einschalten der Beleuchtung bei Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung)

  • Warnen 30 Sekunden vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50 % des bisherigen Dimmwertes bei zeitbegrenzter Einschaltdauer des Kanals

  • Aus- und/oder Einschalten eines Kanals über Dimmen Heller/Dunkler

  • Einstellbarer Dimmwert beim Einschalten

  • Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes

  • Einstellbare Dimmzeit von 0% auf 100%

  • Integrierte 8-bit Szenensteuerung und Einbinden jedes Kanals in bis zu 8 Szenen

  • Senden der Statusobjekte auf Abfrage, zyklisch und/oder automatisch nach Änderung

  • Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall und Busspannungswiederkehr

  • Speisung der Aktorelektronik über die Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme und Kontaktsystem zur Datenschiene

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene EN 60715-TH35-7.5

Zusatzinformation

Die Datenschiene ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Systemprodukte und Systemzubehör - Datenschienen.

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

8 TE