N 525E01

Schalt-/Dimmaktor, 8 x DALI, 8 EVG pro Ausgang

Artikel-Nr. 5WG1525-1EB01

Artikel-Nr. 5WG1525-1EB01

  • 8 DALI-Ausgänge

  • Steuerleistung für bis zu 8 DALI-EVG pro DALI-Ausgang

  • Spannungsversorgung der Elektronik und der DALI-Ausgänge über ein integriertes Netzgerät für AC 230 V

  • Grüne LED zur Betriebsanzeige

  • Ein Taster zum Anwählen und Umschalten von je 4 DALI-Ausgängen zwischen Bus- und Direktbetrieb

  • Gelbe LED zur Anzeige, für welche 4 DALI-Ausgänge der Direktbetrieb aktiviert ist

  • Je 1 rote LED pro DALI-Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands bzw. einer Störung (z.B. Leuchtmittel-Ausfall) bei der angeschlossenen Gruppe

  • Vier Taster-Paare zum Schalten und Dimmen von 4 DALI-Ausgängen im Direktbetrieb, funktionsfähig bei Anliegen von AC 230 V (auch ohne angeschlossene Busspannung und auch bei noch nicht in Betrieb genommener oder unterbrochener Buskommunikation)

  • Auswahl, ob alle DALI-Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind

  • Pro DALI-Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb 1-stufig oder 2-stufig)

  • Pro DALI-Ausgang mit Befehlsobjekten zum Schalten Ein/ Aus, Dimmen Heller/Dunkler und Dimmwert-Setzen

  • Pro DALI-Ausgang wahlweise bis zu 4 hinzufügbare Statusobjekte (Schaltzustand und Leuchtmittelausfall sowie Dimmwert-Status und DALI-Status)

  • Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung

  • Pro DALI-Ausgang hinzufügbares Objekt zum zeitbegrenzten Einschalten der Beleuchtung bei Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung)

  • Warnen ca. 1 Minute vor dem bevorstehenden Ausschalten durch Dimmen auf 50 % des bisherigen Dimmwertes bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb

  • Einstellbares Aus- und/oder Einschalten eines Kanals über Dimmen Heller/Dunkler, Dimmwert beim Einschalten, Anspringen oder Andimmen eines neuen Dimmwertes, Dimmzeit von 0% auf 100%

  • Einstellbares Verhalten bei Bus- bzw. Netzspannungsausfall und Bus- bzw. Netzspannungswiederkehr

  • Hinzufügbares Objekt und integrierte 8-Bit-Szenensteuerung zum Speichern und Wiederherstellen von bis zu 16 Szenen pro DALI-Ausgang

  • Integrierter Busankoppler nur halbe Standard-Buslast, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zusatzinformation

Die Datenschiene ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör - Datenschienen.

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

4 TE