N 141/31

KNX/DALI Gateway Twin

Artikel-Nr. 5WG1141-1AB31

Artikel-Nr. 5WG1141-1AB31

  • Kommunikation über KNX mit digitalen elektronischen Vorschaltgeräten (EVG), die eine DALI-Schnittstelle besitzen

  • Zwei DALI-Ausgängen nach IEC 60929, an die über eine DALI-Busleitung jeweils bis zu 64 DALI-EVGs und zusätzlich bis zu 10 DALI-Sensoren anschließbar sind

  • Integriertes Netzgerät für eine Eingangsspannung von AC 110...240 V, 50/60 Hz oder DC 120...240 V zur Spannungsversorgung der Gateway-Elektronik und der DALI-Ausgänge

  • DALI-Ausgangsspannung ca. 19 V, potentialfrei und kurzschlussfest

  • Fremdspannungserkennung bei der Inbetriebnahme, ob an einem DALI-Ausgang fehlerhaft Netzspannung anliegt

  • LC-Display zur Anzeige von Betriebszuständen und Fehlermeldungen

  • Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb

  • Eine LED pro DALI-Ausgang zur Schaltzustandsanzeige aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb

  • Ein Tasterpaar pro DALI-Ausgang zum gemeinsamen Ein- bzw. Ausschalten aller angeschlossenen Leuchten im Direktbetrieb

  • Aufteilung der max. 128 DALI-EVGs auf max. 32 DALI-Gruppen, die ausschließlich gruppenweise angesteuert werden können (Schalten, Dimmen und Dimmwert-Setzen) und als Gruppe Status- und Leuchtmittelausfall melden

  • Konfigurierbares Verhalten bei Busspannungsausfall (Standalone-Betrieb)

  • Ansteuerung (Schalten, Dimmen und Dimmwert-Setzen) aller angeschlossenen Leuchten gemeinsam im Broadcast-Betrieb

  • Meldung und Anzeige eines Lampen- und EVG-Fehlers pro Leuchtengruppe und pro DALI-Teilnehmer

  • Möglichkeit defekte DALI-EVG ohne Software (ETS) zu erneuern

  • Einstufiger oder zweistufiger Zeitschalterbetrieb

  • Integrierte Szenensteuerung für bis zu 32 Szenen

  • 16 integrierte 2-Punkt-Regler zur Helligkeitsregelung

  • Zuordnung der DALI-EVGs zu den einzelnen Gruppen und mit Testmöglichkeit der EVGs, Gruppen und Szenen mittels der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateway

  • Zuordnung der DALI-Sensoren und Testmöglichkeit der Sensoren mittels der ETS bei der Inbetriebnahme des Gateway

  • Integrierter KNX-Busankoppler mit max. nur halber Standard-Buslast (5 mA), KNX-Busanschluss über Busklemme

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

4 TE