AP 254/02

Kombisensor, Helligkeitsmessung, Temperaturmessung, Sonnenschutzsteuerung, Beleuchtungssteuerung

Artikel-Nr. 5WG1254-3EY02

Artikel-Nr. 5WG1254-3EY02

  • Zum Erfassen und Übertragen von Helligkeit und Temperatur

  • Messbereich Temperatur -25...+55 °C

  • Messbereich Helligkeit 1 Lux...100 kLux

  • Erfassungswinkel horizontal -60...+60°, vertikal -35...+66,5°

  • Zur Steuerung von Schalt-, Dimm- und Jalousieaktoren abhängig von der Umgebungshelligkeit und/oder Umgebungstemperatur

  • Ein Sonnenschutzkanal zur automatischen Steuerung von Sonnenschutzeinrichtungen, mit

  • Start und Stopp der Automatik über ein Objekt oder eine Dämmerungsschwelle

  • Bis zu drei Helligkeitsschwellen zur Bestimmung der Höhe und Position der Jalousien bzw. Rollladen

  • Optionales Einlernen der Dämmerungsschwelle und der Helligkeitsschwellen über ein Einlernobjekt

  • Sperrobjekt zum vorübergehenden Deaktivieren der Funktion des Sonnenschutzkanals

  • Bis zu vier Universalkanäle zur Steuerung von Schalt-, Dimm und Jalousieaktoren in Abhängigkeit der Umgebungshelligkeit und/oder -temperatur, wahlweise mit

  • Schwellwertschalter für Helligkeit

  • Schwellwertschalter für Temperatur

  • Schwellwertschalter als logische Kombination von Helligkeit und Temperatur

  • Optionales Einlernen der Helligkeitsschwelle jedes Universalkanals über ein zugehöriges Einlernobjekt

  • Mögliche Deaktivierung jedes Universalkanals über ein zugehöriges Sperrobjekt (1 Bit)

  • Optionales zweites Objekt zum Senden eines zweiten Telegramms bei Erfüllung der Schwellwertbedingung

  • Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Aufputz-Montage

  • Schutzart IP54


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

72 x 110 x 54 mm