UP 562/31

Schaltaktor, 2 x AC 230 V, 6 A, 2 x Binäreingang

Artikel-Nr. 5WG1562-2AB31

Artikel-Nr. 5WG1562-2AB31

  • Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V

  • 2 Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte, Ermittlung des Schaltzustandes über im Gerät erzeugte Spannung

  • Ca. 20 cm lange Anschlussleitungen für Ausgang, Eingänge und Bus

  • Ausgang als Schließer oder Öffner parametrierbar

  • Einstellbare Vorzugslage bei Busspannungsausfall- und wiederkehr

  • Status-Rückmeldung

  • Parametrierbare Zusatzfunktionen:

  • Ein-/Ausschaltverzögerung, Zeitschaltfunktion

  • Verknüpfungsfunktion, Zwangsstellungsfunktion

  • Sperrfunktion

  • Parametrierbare Wirkungsweise der Eingänge:

  • Als Nebenstelleneingänge nur direkt auf den Schaltausgang wirkend oder getrennt als allgemeine Binäreingänge auf den Bus wirkend

  • Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert senden und Szenensteuerung zu den 2 Eingängen

  • Zwei unabhängige Schaltobjekte pro Eingang

  • Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge

  • Für jeden Eingang separat parametrierbares Verhalten bei Busspannungswiederkehr

  • Parametrierbare Telegrammratenbegrenzung für beide Eingänge

  • Spannungsversorgung der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über beigelegte Busklemme

  • Einbau in UP-Wand- bzw. -Deckendosen mit ∅ 60 mm


Attribut

Wert

Abmessungen (Ø x H)

53 x 28 mm