N 567/..

Schaltaktor

Artikel-Nr. 5WG1567-1AB..

Artikel-Nr. 5WG1567-1AB..

  • Ein Relaiskontakt pro Ausgang

  • Spannungsversorgung der Elektronik über ein integriertes Netzgerät für AC 230 V

  • Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb

  • Gelbe LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs

  • Je eine rote LED pro Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands

  • Je ein Taster pro Ausgang zum Schalten des Ausgangs über eine UM-Funktion im Direktbetrieb

  • Funktionsfähig bei Anliegen von AC 230 V (auch bei fehlender Busspannung und gestörter oder noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation)

  • Auswahl, ob alle Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind

  • Pro Ausgang wählbarer Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb)

  • Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung

  • Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr

  • Pro Ausgang hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenztem Einschalten des Ausgangs (und damit der Beleuchtung) bei Nacht

  • Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb, mit wählbarem Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken)

  • Pro Ausgang hinzufügbares Objekt zur Statusmeldung, mit Senden der Statusobjekte auf Abfrage und/oder automatisch nach Änderung

  • Hinzufügbares Objekt zum Ansteuern der integrierten 8bit-Szenensteuerung, mit integrierter 8bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

  • Pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand nach Netzwiederkehr

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene, nur halbe Standard-Buslast

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715


Produktvarianten