N 562/21..512/21..513/21

Schaltaktor Erweiterungsmodul

Artikel-Nr. 5WG15..-1AB21

Artikel-Nr. 5WG15..-1AB21

  • 3 potentialfreie Relaiskontakte

  • Kontaktbemessungsspannung AC 230 V

  • Schnittstelle und zugehörigem Steckverbinder zum Anschluss an ein Schaltaktor-Hauptmodul oder eine Schaltaktor-Erweiterung, mit Schnittstelle zum Anschluss einer weiteren Schaltaktor-Erweiterung

  • 3-phasiges Schalten (3 Ausgänge gleichzeitig) möglich

  • Direktbetrieb (Vorortbedienung) über Hauptmodul

  • LED zur Statusanzeige pro Ausgang am Hauptmodul

  • Lüfter-Drehzahlsteuerung 1...3-stufig

  • Ansteuern von elektrothermischen Stellantrieben

  • Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung

  • Zeitfunktionen: Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Zeitschalterbetrieb, (Treppenhausautomat), Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung), Warnen vor dem Ausschalten

  • Logische Funktionen: Zwangsführung, Verknüpfungsfunktion (2 Objekte), Invertierbarkeit pro Ausgang (Schließer/Öffner)

  • Pro Kanal: Status senden, Betriebsstundenzählung mit Grenzwertüberwachung, Schaltspielzählung mit Grenzwertüberwachung, Laststrom-Erfassung, Laststrom-Überwachung

  • Spannungsversorgung der Elektronik über den Busanschluss des Schaltaktor-Hauptmoduls


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

3 TE

Produktvarianten