N 562/11..512/11..513/11

Schaltaktor Hauptmodul

Artikel-Nr. 5WG15..-1AB11

Artikel-Nr. 5WG15..-1AB11

  • 3 potentialfreie Relaiskontakte

  • Kontaktbemessungsspannung AC 230 V

  • Schnittstelle zum Anschluss einer Schaltaktor-Erweiterung und Software zur Ansteuerung von bis zu 4 Schaltaktor-Erweiterungen in beliebiger Kombination

  • 3-phasiges Schalten (3 Ausgänge gleichzeitig) möglich

  • Direktbetrieb (Vorortbedienung)

  • LED zur Anzeige des Direktbetriebs, des gewählten Gerätes und der Statusanzeige pro Ausgang

  • Lüfter-Drehzahlsteuerung 1...3-stufig

  • Ansteuern von elektrothermischen Stellantrieben

  • Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung

  • Zeitfunktionen: Ausschaltverzögerung, Einschaltverzögerung, Zeitschalterbetrieb, (Treppenhausautomat), Nachtbetrieb (Putzbeleuchtung), Warnen vor dem Ausschalten

  • Logische Funktionen: Zwangsführung, Verknüpfungsfunktion (2 Objekte), Invertierbarkeit pro Ausgang (Schließer/Öffner)

  • Pro Kanal: Status senden, Betriebsstundenzählung mit Grenzwertüberwachung, Schaltspielzählung mit Grenzwertüberwachung, Laststrom-Erfassung, Laststrom-Überwachung

  • Spannungsversorgung der eigenen Elektronik sowie der Elektronik angeschlossener Schaltaktor-Erweiterungen über die Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

3 TE

Produktvarianten