N 562/01

Binärausgang, 2 x AC 230 V, 10 A

Artikel-Nr. 5WG1562-1AB01

Artikel-Nr. 5WG1562-1AB01

  • Ein potentialfreier Relaiskontakt pro Ausgang

  • Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V

  • Bemessungsstrom 10 A, cos phi = 1

  • Wählbare Programme zum unabhängigen Ein-/Ausschalten von elektrischen Verbrauchern direkt oder mit Zwangsführung mit Statusobjekten

  • Betrieb als Zeitschalter oder mit Ein-/ Ausschaltverzögerung

  • Logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte für Kanal A

  • Wählbare Relaisbetriebsart (Öffner/Schließer)

  • Ansteuerung eines elektrothermischen Ventilstellantriebs oder einer Elektroheizung

  • Überwachung des Raumtemperaturreglers

  • Einstellbare Charakteristik des Thermoantriebs (Ventil bei spannungslosem Antrieb geöffnet oder geschlossen)

  • Kommunikationsobjekte zum Empfang von bis zu drei Fensterkontaktinformationen pro Kanal und Schließen des Ventils bei geöffnetem Fenster

  • Kommunikationsobjekt zum Empfang einer Frostalarmmeldung pro Kanal

  • Einschalten der Heizung auf 50% Einschaltdauer (entspricht halber Ventilöffnung) bei Empfang eines Frostalarms und bei Ausfall der Kommunikation mit dem Raumtemperaturregler

  • Einstellbare Vorzugslage bei Busspannungsausfall und Busspannungswiederkehr

  • Betrieb der Elektronik über Busspannung

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Kontaktsystem zur Datenschiene

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zusatzinformation

Die Datenschiene ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör - Datenschienen.

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

2 TE