N 511/02

Schaltaktor, 8 x AC 230 V, 16 A

Artikel-Nr. 5WG1511-1AB02

Artikel-Nr. 5WG1511-1AB02

  • Ein Relaiskontakt pro Ausgang als Schaltelement

  • Kontakt-Bemessungsbetriebsspannung AC 230 V

  • Kontakt-Bemessungsstrom 16 A, cos phi = 1

  • Spannungsversorgung der Elektronik über integriertes Netzgerät für AC 230 V

  • Taster zum Umschalten zwischen Bus- und Direktbetrieb

  • Gelbe LED zur Anzeige des aktivierten Direktbetriebs

  • Je 1 rote LED pro Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands

  • Je ein Taster pro Ausgang zum Schalten des Ausgangs über eine UM-Funktion im Direktbetrieb

  • Funktionsfähig bei Anliegen von AC 230 V (auch bei fehlender Busspannung und gestörter oder noch nicht in Betrieb genommener Buskommunikation)

  • Auswahl, ob Ausgänge identisch oder individuell parametrierbar sind

  • Pro Ausgang wählbare Betriebsart (Normalbetrieb, Zeitschalterbetrieb)

  • Pro Ausgang einstellbares Schaltverhalten (Schließer / Öffner)

  • Einstellbare Ein- sowie Ausschaltverzögerung

  • Wählbare logische Verknüpfung (UND/ODER) zweier Kommunikationsobjekte und einstellbarem Startwert der Verknüpfung bei Busspannungswiederkehr

  • Pro Ausgang hinzufügbares Objekt Nachtbetrieb zum zeitbegrenzten Einschalten der Beleuchtung bei Nacht

  • Einstellbare Einschaltdauer bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb

  • Wählbares Warnen vor dem bevorstehenden Ausschalten durch dreimaliges kurzes Aus- und Wiedereinschalten (Blinken) bei Nacht- oder Zeitschalterbetrieb

  • Pro Ausgang hinzufügbares Objekt zur Statusmeldung

  • Senden der Statusobjekte auf Abfrage und / oder automatisch nach Änderung

  • Integrierte 8-Bit-Szenensteuerung und Einbinden jedes Ausgangs in bis zu 8 Szenen

  • Unveränderter Schaltzustand aller Ausgänge bei Netzausfall

  • Pro Ausgang einstellbarer Schaltzustand nach Netzwiederkehr

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme oder Kontaktsystem zur Datenschiene

  • Nur halbe Standard-Buslast

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715

Zusatzinformation

Die optionale Datenschiene ist getrennt zu bestellen. Siehe Kapitel Systemprodukte und Zubehör - Datenschienen.

Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

8 TE