Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

UP285/3

Taster, 1-fach mit Status-LED, neutral, DELTA style, platinmetallic

Artikel-Nr. 5WG1285-2AB43

Artikel-Nr. 5WG1285-2AB43

mit einem Tasterpaar, mit vertikaler Bedienung,

mit pro Taste wählbarer Funktion Schalten Um, Schalten Ein, Schalten Aus, Ein- oder Aus-schalten bei wahlweise steigender oder fallender Flanke, 1-Taster Dimmen, 1-Taster Son-nenschutzsteuerung, 1-bit Szenensteuerung, 8-bit Szenensteuerung, 8-bit Wert, Prozent-wert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Helligkeitswert, Zwangsführung,

mit abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro Taste wählbarer weiterer Funktion zu-sätzlich zeitversetzt (Zeitverzögerung einstellbar von 100ms bis 655s) oder alternativ bei langem Tastendruck ausgeführt,

mit für das Tastenpaar wählbarer Funktion 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, 8-bit Wert variabel senden, Prozentwert variabel senden, 1-bit Szenensteuerung, 8-bit Szenensteuerung, Zwangsführung,

mit abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro Taste wählbarer weiterer Funktion zu-sätzlich zeitversetzt (Zeitverzögerung einstellbar von 100ms bis 655s) ausgeführt,

mit abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro Taste wählbaren weiteren Funktionen Schalten Ein, Schalten Aus, 8-bit Wert, Prozentwert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Hellig-keitswert, 1-bit Szene 1 abrufen / speichern, 1-bit Szene 2 abrufen / speichern, 8-bit Szene abrufen, zwangsgeführt Ein, zwangsgeführt Aus, Zwangsführung inaktiv,

mit je Taste wählbarem Sperren und Sperren je Taste konfigurierbar abhängig vom Wert des Sperrobjekts,

mit einer Status-LED pro Taste,

mit über Parameter konfigurierbarer oder über Objekt beeinflußbarer Helligkeit aller Status LED’s,

mit wählbarem kurzen Aufblitzen bei ausgeschalteter LED,

mit pro Status-LED wählbarer Funktion LED dauernd Aus, LED dauernd Ein, LED zeigt Ta-stenbetätigung, LED zeigt langen Tastendruck, LED ein / aus / blinkend (langsam, mittel, schnell) abhängig von Binärwert (Ein oder Aus), LED ein / aus / blinkend (langsam, mittel, schnell) abhängig von Analogwert (8-bit Wert, Prozentwert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Helligkeitswert),

mit einer LED für Orientierungslicht,

mit über Parameter konfigurierbarer oder über Objekt beeinflußbarer Helligkeit des Orientie-rungslichts,

mit wählbarem kurzen Aufblitzen bei ausgeschalteter LED,

mit wählbarer Funktion des Orientierungslichts LED dauernd Aus, LED dauernd Ein, LED zeigt Tastenbetätigung, LED zeigt langen Tastendruck, LED ein / aus / blinkend (langsam, mittel, schnell) abhängig von Binärwert (Ein oder Aus), LED ein / aus / blinkend (langsam, mittel, schnell) abhängig von Analogwert (8-bit Wert, Prozentwert, 16-bit Wert, Temperatur-wert, Helligkeitswert),

mit Beschriftungsfeld, in das Piktogramme eingelegt werden können,

zum Aufstecken auf Busankoppler (BTM) UP 117

Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

68 x 68 x 14 mm