Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

UP 588/..3

Touch Panel

Artikel-Nr. 5WG1588-2AB..3

Artikel-Nr. 5WG1588-2AB..3

  • Multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für den KNX, mit 320 x 240 Pixel, 5,7"-TFT-Farbdisplay und Touchscreen

  • Über die Bedienoberfläche dimmbare LED-Hintergrundbeleuchtung

  • Zur Darstellung und Bedienung von mindestens 210 Kommunikationsobjekten auf mindestens 20 Anzeigeseiten

  • Eine zusätzliche Seite zur Anzeige und Quittierung von mindestens 16 Alarmen

  • Zeitprogramm als Wochenprogramm für mindestens 110 Kommunikationsobjekte und mindestens 10 Schaltaufträgen pro Wochentag

  • Anwesenheitssimulation für mindestens 50 Kommunikationsobjekte

  • Ein Trendmodul zur grafischen Darstellung und Speicherung von Statuswerten

  • 1-Bit- oder 8-Bit-Szenensteuerung für mindestens 64 Szenen

  • Mindestens 32 UND-/ODER-Verknüpfungen von jeweils mindestens 4 Kommunikationsobjekten

  • Mindestens 16 Vergleichsbedingungen zum Auslösen von jeweils einem Schaltauftrag

  • Individueller Passwortschutz für jede Anzeigeseite

  • Gepufferte Echtzeituhr und Anzeige von Datum und Uhrzeit

  • Eine Auswahl von mindestens 4 verschiedenen Designvorlagen als Bedien- und Anzeigeoberfläche

  • Darstellung eines ladbaren Bildes als Startbildschirmseite oder mit Darstellung einer Diashow mit mindestens 100 ladbaren Bildern anstelle der Startbildschirmseite

  • USB-Schnittstelle zum Laden der Bilder und Symbole

  • USB-Kabel, 1 m lang und eine Transferrate von 480 MBit/sec.

  • Taste zum Rücksetzen des Geräts

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Unterputzgerät zur Montage in einer Einbau-/Hohlwanddose

  • Bei UP 588/23 Stromaufnahme ca. 40 mA

Zusatzinformation

Der erforderliche Designrahmen und die Einbau-/Hohlwanddose sind getrennt zu bestellen.

Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

161,5 x 135 x 64 mm

Produktvarianten