Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

UP 254K

Raumtemperaturregler, DELTA style

Artikel-Nr. 5WG1254-2KB..3

Artikel-Nr. 5WG1254-2KB..3

  • Integrierter Raumtemperaturfühler

  • Regelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung (P- bzw. PI-Algorithmus), für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

  • Über den KNX umschaltbare Betriebsarten Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Frost- bzw. Hitzeschutzbetrieb

  • Präsenztaster zum lokalen Umschalten zwischen Komfort- und Pre-Komfortbetrieb bzw. zwischen Komfort- und Energiesparbetrieb sowie zur Verlängerung des Komfortbetriebs nach Aktivierung des Energiesparbetriebs oder Schutzbetriebs

  • Taster zum lokalen Umschalten zwischen Hand- und Automatikbetrieb

  • Über einen austauschbaren Drehknopf am Regler (+/-) sowie über den KNX einstellbare Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb

  • Über den KNX vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb

  • Über einen austauschbaren Drehknopf am Regler einstellbarer Sollwert in °C für Komfortbetrieb

  • Einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb

  • Zweistufiges Heizen oder Kühlen

  • Ausgabe der Stellgröße(n) wahlweise als Schaltbefehl EIN/AUS oder als Stellbefehl im Bereich
    0...100 %

  • 5 LEDs zur Anzeige Handbetrieb und der aktuellen Betriebsarten

  • 4 LEDs zur Anzeige Heiz- bzw. Kühlventil geöffnet, Taupunktalarm und geöffnetes Fenster

  • Aufstecken auf einen Busankoppler (BTM) bzw. UP-Aktorik mit Busankoppler (BTM)


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

68 x 68 x 16 mm

Produktvarianten