Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

UP 227

Raumbediengerät

Artikel-Nr. 5WG1227-2AB11

Artikel-Nr. 5WG1227-2AB11

  • Multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für KNX mit Dot-Matrix LCD-Display 96 x 128 Pixel

  • Zur Darstellung und Bedienung von mindestens 10 parametrierbaren Raumbedienfunktionen:

  • Schalten Um/Ein/Aus‚ Dimmen‚ Klingelfunktion Ein/Aus, Sonnenschutzsteuerung; 1 Byte/2 Byte Wert senden; 1 Bit/1 Byte/2 Byte Wert anzeigen; Zwangsführung; Textmeldungen anzeigen‚ Warn- und Alarmmeldungen; Abrufen und Speichern von Szenen

  • 8 berührungssensitive Tastfelder zur horizontalen Bedienung, über den KNX-Bus sperr- und freigebbar

  • Grün/rote LED als Orientierungslicht, als Statusanzeige, als Anzeige der Tastenbetätigung bzw. zur Signalisierung von Alarmmeldungen

  • Signalgeber zur akustischen Alarmmeldung bzw. als Rückmeldung der Touchbedienung

  • Integrierter Raumtemperaturfühler

  • Auswertung und Wichtung eines externen Innentemperaturfühlers

  • Raumtemperaturregelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb

  • Über KNX umschaltbare Betriebsarten:

  • Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb

  • Lokale Anzeige

  • aktive Betriebsart bzw. Automatik- oder Handbetrieb

  • Innen- oder Aussentemperatur, Heiz- bzw. Kühlbetrieb

  • Taupunktalarm, geöffnetes Fenster

  • Lokale Umschaltung zwischen

  • Automatik- oder Handbetrieb

  • Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb

  • Zeitlich einstellbare Verlängerung des Komfortbetriebs

  • Einstellbare Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb

  • Über KNX vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb

  • Aussentemperatur basierte Nachführung des Temperatur-Sollwertes im Kühlbetrieb

  • Einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb mit zweistufigem Heizen oder Kühlen

  • Ausgabe der Stellgröße wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0...100 %

  • Lokale Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der automatischen Drehzahlvorgabe

  • Einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe bzw. automatische Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Regler

  • Wochenzeitschaltprogramm für die Reglerbetriebsarten, Automatikfunktion und mindestens 8 Raumbedienfunktionen

  • Mindestens 40 Zeitschaltaufträge und Anzeige und Eingabe von Datum und Uhrzeit

  • Veränderung von LCD-Hintergrundbeleuchtung und -Hintergrundfarbe durch den Nutzer

  • Anzeige der Systemeinstellungen und des Raumtemperaturreglers in den Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch

  • Einstellung von mindestens 3 Bediensprachen durch den Nutzer

  • Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme

  • Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose Ø 60 mm, mit Federbefestigung. Die Montageplatte AQR2500.. ist getrennt zu bestellen.


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

55 x 55 x 37,2 mm