Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

UP 223/34

Taster, 3-fach mit Status-LED, mit Szenenbaustein, mit Raumtemperaturfühler, aluminiummetallic

Artikel-Nr. 5WG1223-2AB34

Artikel-Nr. 5WG1223-2AB34

mit drei Tasterpaaren, mit horizontaler Bedienung,

mit pro Taste wählbarer Funktion Schalten Um, Schalten Ein, Schalten Aus, Ein- oder Aus-schalten bei wahlweise steigender oder fallender Flanke, 1-Taster Dimmen, 1-Taster Son-nenschutzsteuerung, 1-bit Szenensteuerung, 8-bit Szenensteuerung, 8-bit Wert, Prozent-wert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Helligkeitswert, Zwangsführung,

mit abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro Taste wählbarer weiterer Funktion zu-sätzlich zeitversetzt (Zeitverzögerung einstellbar von 100ms bis 655s) oder alternativ bei langem Tastendruck ausgeführt,

mit pro Tastenpaar wählbarer Funktion 2-Taster Dimmen mit Stopp-Telegramm, 2-Taster Sonnenschutzsteuerung, 8-bit Wert variabel senden, Prozentwert variabel senden, 1-bit Szenensteuerung, 8-bit Szenensteuerung, Zwangsführung,

mit abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro Taste wählbarer weiterer Funktion zu-sätzlich zeitversetzt (Zeitverzögerung einstellbar von 100ms bis 655s) ausgeführt,

mit abhängig von der gewählten Hauptfunktion pro Taste wählbaren weiteren Funktionen Schalten Ein, Schalten Aus, 8-bit Wert, Prozentwert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Hellig-keitswert, 1-bit Szene 1 abrufen / speichern, 1-bit Szene 2 abrufen / speichern, 8-bit Szene abrufen, zwangsgeführt Ein, zwangsgeführt Aus, Zwangsführung inaktiv,

mit je Taste wählbarem Sperren und Sperren je Taste konfigurierbar abhängig vom Wert des Sperrobjekts,

mit integrierter 8-bit Szenensteuerung zum Abrufen und Speichern von Szenen für bis zu acht Szenenkanäle,

mit Zuweisung von bis zu acht 8-bit Szenennummern (1 bis 64) pro Szenenkanal,

mit pro Szenenkanal wählbarer Funktion Schalten, Jalousie, Zwangsführung, 8-bit Wert, 16-bit Wert,

mit vom Benutzer einstellbaren und in der 8-bit Szenensteuerung speicherbaren Szenen,

mit Erhalt der gespeicherten Werte auch bei Busspannungsausfall und bei Änderung der Konfiguration durch die ETS,

mit integriertem Raumtemperatursensor, mit konfigurierbarer Anpassung des gemessenen Wertes an lokale Gegebenheiten,

mit zyklischem Senden oder Senden bei Änderung des Raumtemperaturwertes um einen konfigurierbaren Wert,mit einer Status-LED pro Taste,

mit über Parameter konfigurierbarer oder über Objekt beeinflußbarer Helligkeit aller Status LED’s,

mit wählbarem kurzen Aufblitzen bei ausgeschalteter LED,

mit pro Status-LED wählbarer Funktion LED dauernd Aus, LED dauernd Ein, LED zeigt Ta-stenbetätigung, LED zeigt langen Tastendruck, LED ein / aus / blinkend (langsam, mittel, schnell) abhängig von Binärwert (Ein oder Aus), LED ein / aus / blinkend (langsam, mittel, schnell) abhängig von Analogwert (8-bit Wert, Prozentwert, 16-bit Wert, Temperaturwert, Helligkeitswert), mit einer LED für Orientierungslicht,

mit über Parameter konfigurierbarer oder über Objekt beeinflußbarer Helligkeit des Orientie-rungslichts, mit wählbarem kurzen Aufblitzen bei ausgeschalteter LED,

mit wählbarer Funktion des Orientierungslichts LED dauernd Aus, LED dauernd Ein, LED zeigt Tastenbetätigung, LED zeigt langen Tastendruck, LED ein / aus / blinkend (langsam, mittel, schnell) abhängig von Binärwert (Ein oder Aus), LED ein / aus / blinkend (langsam, mittel, schnell) abhängig von Analogwert (8-bit Wert, Prozentwert, 16-bit Wert, Temperatur-wert, Helligkeitswert), mit breitem Beschriftungsfeld, zum Aufstecken auf Busankoppler (BTM) UP 117

Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

55 x 55 x 11 mm