Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

UP 204/..1

Raum Controller Contouch, inkl. Busankoppler

Artikel-Nr. 5WG1204-2AB..1

Artikel-Nr. 5WG1204-2AB..1

  • Multifunktionales Anzeige-/Bediengerät für KNX, mit 320 x 240 Pixel, 2,8" LCD Farbdisplay

  • Zur Darstellung und Bedienung von mindestens 18 parametrierbaren Raumbedienfunktionen:

  • Schalten Ein/Aus/Um, Dimmen und Tastenfunktion (Klingelfunktion)

  • Jalousie-/Rollladensteuerung

  • Wert senden: 1 Byte in %, 1 Byte Integer ohne Vorzeichen, 1 Byte Integer mit Vorzeichen, 2 Byte Integer ohne Vorzeichen, 2 Byte Integer mit Vorzeichen

  • Zwangsführung

  • Szenensteuerung: Szene speichern und abrufen 8 Bit, Szene speichern und abrufen 1 Bit

  • Anzeige von Text, Warn- und Alarmmeldungen

  • Bedienung per Touchscreen und/oder über Dreh-/Drückfunktion des Bedienknopfs

  • RGB-LED als Orientierungslicht bzw. zur Signalisierung von Alarmmeldungen

  • Summer zur akustischen Alarmmeldung bzw. als Rückmeldung der Touchbedienung

  • Integrierter Raumtemperaturfühler

  • Auswertung und Wichtung eines externen Innentemperaturfühlers

  • Raumtemperaturregelung einstellbar als Zweipunkt-Regelung und/oder stetige Regelung, für reinen Heizbetrieb, reinen Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb sowie zweistufiges Heizen oder Kühlen

  • Über KNX umschaltbare Betriebsarten Komfortbetrieb, Pre-Komfort, Energiespar- und Frost- bzw. Hitzeschutzbetrieb

  • Lokale Anzeige der aktiven Betriebsarten bzw. Automatik- oder Handbetrieb

  • Lokale Anzeige Heiz- bzw. Kühlventil geöffnet, Taupunktalarm und geöffnetes Fenster

  • Lokale Umschaltung zwischen Automatik- oder Handbetrieb sowie zwischen Komfort-, Pre-Komfort-, Energiespar- und Schutzbetrieb

  • Lokale, zeitlich einstellbare Verlängerung des Komfortbetriebs

  • Über einen Drehknopf am Raum Controller einstellbare Verschiebung des Raumtemperatur-Sollwertes für Komfortbetrieb

  • Über KNX vorgebbarer Basis-Sollwert der Raumtemperatur für Komfortbetrieb

  • Aussentemperatur basierte Nachführung des Temperatur-Sollwertes im Kühlbetrieb

  • Einstellbare Totzone zwischen dem Sollwert Heizen und dem Sollwert Kühlen für Komfortbetrieb

  • Ausgabe der Stellgröße(n) wahlweise als Schaltbefehl Ein/Aus oder als Stellbefehl im Bereich 0...100%

  • Lokale Anzeige der manuell eingestellten Lüfter-Drehzahlstufe bzw. der autom. Drehzahlvorgabe

  • Über den Drehknopf einstellbare Lüfter-Drehzahlstufe bzw. automatische Vorgabe der Drehzahlstufe durch den Regler

  • Wochenzeitschaltprogramm für die Regler-Betriebsarten und für 18 Raumbedienfunktionen

  • Mindestens 16 Zeitschaltpunkte pro Funktion am Wochentag

  • Anzeige von Datum und Uhrzeit

  • Auswahl von mindestens 4 verschiedenen Designvorlagen als Bedien- und Anzeigeoberfläche

  • Lokale Aktivierung einer Putzfunktion zur Sperrung des Touchscreens und des Dreh-/Drückknopfs

  • Einschub für eine microSD-Karte zur Übertragung der Firmware und der Konfigurationsdaten

  • inkl. Busankoppler (im Lieferumfang enthalten)

  • Busanschluß über Busklemme

  • Anschluß der separaten Zusatzspannung DC 24 V, Stromaufnahme ca. 50 mA

  • Unterputzgerät zur Montage in einer Installationsdose Ø 60 mm, mit Schraubbefestigung


Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

86 x 116 x 30 mm

Produktvarianten