Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RDF301.50H

Hotel Raumthermostat für Unterputzmontage mit KNX, 2-/4-Rohr-Ventilatorkonvektoren oder Direktverdampfer, vier Tasten für Hotel Funktionen

Artikel-Nr. S55770-T334

Artikel-Nr. S55770-T334

Gleiche Funktionalität und technische Daten wie RDF301, zusätzlich:

  • Vier bedruckte Taster für Hotel Funktionen "DND: Do Not Disturb" und "MUR: Make Up Room"


Attribut

Wert

Betriebsspannung

AC 230 V

Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme

4 VA

Stellsignal

2-Punkt, 3-Punkt

Regelalgorithmus

2-Punkt / PI

Umgebungstemperatur Betrieb

0...50 °C

Sollwerteinstellbereich

5...40 °C

Messbereich Temperatur

0…49 °C

Schaltdifferenz

0,5…6 K

Kommunikation

Bus: KNX (S-Mode und LTE-Mode mit Synco 700)

Analog-Eingänge

Externer Raum- / Rücklauffühler, Heizen / Kühlen Umschaltung, Betriebsart Umschaltung, Fensterkontakt ein/aus, Taupunktüberwachung, Elektrischer Heizer aktiviert, Überwachungseingang, Störungseingang

Analog-Eingänge Anzahl

2

Analog-Eingänge Signal

NTC 3k, Schalter

Relais-Ausgänge

Ventilator: Arbeitskontakte, potentialbehaftet, Ventil: Arbeitskontakte, potentialbehaftet

Relais-Ausgänge
Anzahl

5

Relais-Ausgänge Schaltspannung

AC 230 V

Relais-Ausgänge Schaltstrom

5 (2) A

Montage

Montage auf rechteckiger Unterputzdose BS4662, Lochabstand 60,3 mm

Befestigungsart

Rechteckige Unterputzdose BS4662, Abstand der Befestigungslöcher 60,3 mm (ARG71)

Schutzart

IP30

Abmessungen (B x H x T)

86 x 86 x 57 mm