Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

N 152/01

IP Control Center

Artikel-Nr. 5WG1152-1AB01

Artikel-Nr. 5WG1152-1AB01

Visualisierungscontroller für vollgrafische Visualisierungen auf webfähigen Endgeräten, wie PC‘s, Tablets und Smartphones mit einem Standard-Web-Browser.

  • Web-Server zum Bedienen und Beobachten von bis zu 250 übertragenen Zuständen und Werten.

  • Web-Editor zur grafischen Projektierung der Web-Visualisierung und der Applikationsmodule, wie:

  • Zeitschaltpläne mit bis zu 300 Zeitschaltbefehlen pro Woche

  • Szenenmodul mit bis zu 5.000 Szenen oder Ereignissen

  • Vollgrafisches Logikmodul mit bis zu 1.000 Logikfunktionen

  • Alarmfunktion für bis zu 250 verschiedene Alarmmeldungen

  • E-Mail-Funktion mit bis zu 20 Kontakten

  • Spezielle Web-Seite zum Firmware-Upgrade

  • KNXnet/IP-Schnittstelle zur Parametrierung einer KNX-Anlage

  • Ethernet-Schnittstelle 10/100 Mbits/s mit RJ45-Buchse zum Anschluss an das IP-Netzwerk unter Nutzung des Internet-Protokolls

  • 2 LED-Anzeigen für IP-Verbindung/-Kommunikation und für Fehlermeldungen

  • Integrierter Busankoppler und Busklemme zum Anschluss an ein KNX-Netzwerk

  • Spannungsversorgung der Elektronik über eine externe Spannungsquelle für DC 24 V. Anschluss der externen Spannungsquelle über eine Kleinspannungs-Klemme

  • Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene TH35 DIN EN 60715


Attribut

Wert

Abmessung Breite (1 TE = 18 mm)

4 TE