Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SOA322

Sockelzusatz für Aufputzmontage

Artikel-Nr. BPZ:5358340001

Artikel-Nr. BPZ:5358340001

Sockelzusatz für die Zuführung von Aufputzleitungen und wenn mehr Platz für die Verdrahtung benötigt wird. Kann auch als Anschlussbox verwendet werden, wo bis zu 30 Drähte angeschlossen werden können. Bis zu 10 Verbindungsklemmen DBZ1190-AB können im Sockelzusatz SOA322 eingeklipst werden. Einfache Klickmontage des Meldersockels SO320.

Attribut

Wert

Kabelgrösse

0.2... 2.5 mm2

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Abmessungen (Ø x H)

100 x 20 mm

Liefereinheit

6 Stück

Zubehör

DBZ1190-AB Verbindungsklemme 2.5 mm2