Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

OP320C

Optischer Rauchmelder

Artikel-Nr. BPZ:5081460001

Artikel-Nr. BPZ:5081460001

Der OP320C ist der absolute Allrounder im Synova 300 Sortiment. Er verfügt über ein völlig neues optisches System und modernste Elektronik und erschliesst damit neue Dimensionen in Sicherheit und Funktionen.

Der Sockel SO320 muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-7

Betriebsspannung

16... 28 VDC

Betriebstemperatur

-10... +55 °C

Schutzart

IP44

Betriebsstrom

ohne Rauch max. 100 μA
mit Rauch max. 170 μA

Abmessungen (Ø x H)

100 x 44 mm (inkl. Sockel)

Farbe

weiss, ~RAL 9010 (kann eingefärbt werden)

Liefereinheit

2 Stück