Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

OP320A

Optischer Rauchmelder

Artikel-Nr. BPZ:5081620001

Artikel-Nr. BPZ:5081620001

Der optische Rauchmelder OP320A ist der absolute Allrounder im Synova 300 Sortiment. Er verfügt über ein völlig neues und patentiertes optisches System und modernste Elektronik. Und erschliesst damit neue Dimensionen in Sicherheit und Funktionen. Der Melder adressiert sich automatisch beim ersten Einschalten der Zentrale und ermöglicht damit die Einzelidentifizierung im Alarmfall. Der eingebaute Linientrenner isoliert bei einem Kurzschluss auf dem Melderbus den defekten Teil.

Der Sockel SO320 muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-7, EN54-17

Schutzart

IP44

Betriebsspannung

16... 28 VDC

Betriebstemperatur

-10... +55 °C

Ruhestrom

max. 200 μA

Liefereinheit

2 Stück

Abmessungen (Ø x H)

100 x 44 mm (inkl. Sockel)

Farbe

weiss, ~RAL 9010 (kann eingefärbt werden)