Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

OH620A

Rauchmelder, analog/adressiert Multisensor

Artikel-Nr. BPZ:4860480001

Artikel-Nr. BPZ:4860480001

Der Rauchmelder OH620A ist ein empfindlicher und robuster Melder. Ein lückenloses Ansprechverhalten für alle Brandarten dank Mehrkriteriensensoren. Er ist ausgelegt für schwierige Bedingungen und hat eine intelligent kombinierte Auswertung der Temperatur und der Rauchsignale. Automatische Adressvergabe in der Installationsreihenfolge. Der eingebaute Linientrenner isoliert bei einem Kurzschluss auf dem Melderbus den defekten Teil.

Der Sockel SO620A muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-7, EN54-17

Schutzart

IP44

Betriebsspannung

16… 28 VDC

Betriebstemperatur

-25... +60 °C

Ruhestrom

max. 200 μA

Liefereinheit

2 Stück

Abmessungen (Ø x H)

115 x 53.5 mm (inkl. Sockel SO620A)

Farbe

weiss, ~RAL 9010