Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

OH320A

Rauchmelder, analog/adressiert Multisensor

Artikel-Nr. BPZ:5081750001

Artikel-Nr. BPZ:5081750001

Der Rauchmelder OH320A ist ein empfindlicher und robuster Melder. Er verfügt über ein völlig neues optisches System und modernste Elektronik.

Er schliesst damit auch neue Dimensionen in Sicherheit und Funktion. Der Melder adressiert sich automatisch beim ersten Einschalten der Zentrale und ermöglicht damit die Einzelidentifizierung im Alarmfall. Der eingebaute Linientrenner isoliert bei einem Kurzschluss auf dem Melderbus den defekten Teil.

Der Sockel SO320 muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-7, EN54-17

Schutzart

IP44

Betriebsspannung

16... 28 VDC

Betriebstemperatur

-10... +55 °C

Ruhestrom

max. 200 μA

Liefereinheit

2 Stück

Abmessungen (Ø x H)

100 x 52 mm (inkl. Sockel)

Farbe

weiss, ~RAL 9010 (kann eingefärbt werden)