Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

K3R072

Synoptik-Treiber

Artikel-Nr. BPZ:5286050001

Artikel-Nr. BPZ:5286050001

Die K3R072 hat 2x24 nicht überwachte Ausgänge für die Ansteuerung von LEDs für synoptische Anzeigetafeln. LED Anschluss erfolgt via Flachkabel F50F410 (50-polig, 24 rote LEDs, Kabellänge 1 m, muss separat bestellt werden). Die Relaiskarte K3G060 kann anstelle der LEDs angeschlossen werden. Steuerausgange für 'lokalen Summer' und 2 Eingänge für 'Summer abstellen' und 'Lampentest'. Max. 24 Geräte K3R072 oder B3R051 (gemischt) sind möglich mit max. 8 verschiedenen Adressen.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

9... 45 VDC

Eingang Taste (Summer aus, Lampentest)

2

Ruhestrom

40 mA

Programmierbarer LED Ausgang

48 x max. 12 mA / 3.6 VDC

Ausgang Summer

max. 12 mA / 24 VDC

Abmessungen (B x H x T)

105 x 200 x 45 mm

Alarmstrom

140 mA