Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

K3M010

 

Artikel-Nr. BPZ:5238170001

Artikel-Nr. BPZ:5238170001

Attribut

Wert

Kollektive Linie

4

Zusätzlicher Strom pro Alarm pro Linie

+40 mA

Programmierbarer Ausgang

4 x 24 VDC / 48 mA

Überwachter Steuerausgang

2 x 24 VDC / 500 mA

Relais-Ausgänge

2 x 30VDC / 1A