Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

K3G050

Relaiskarte

Artikel-Nr. BPZ:5129700001

Artikel-Nr. BPZ:5129700001

Die Relaiskarte bietet zusätzliche Ausgänge für Brandfallsteuerungen wie Türsteuerungen oder Ventilationen.

Attribut

Wert

Zusätzlicher Strom pro aktiviertes Relais

+9 mA

Ruhestrom

20 mA

Programmierbarer Ausgang

4 x 24 VDC / 48 mA

Überwachter Steuerausgang

2 x 24 VDC / 500 mA

Relais-Ausgänge

8 x 30VDC / 2A