Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

HI622A

Wärmemelder

Artikel-Nr. BPZ:5007750001

Artikel-Nr. BPZ:5007750001

Der HI622A ist die erste Wahl für Räume in denen grosse Temperaturschwankungen mit hohen Temperaturen auftreten. Der Melder misst dauernd die Umgebunstemperatur und reagiert wenn die Maximaltemperatur überschritten wird. Der Melder ist in schwierigen klimatischen Verhältnissen zuverlässig. Automatische Adressvergabe in der Installationsreihenfolge. Der eingebaute Linientrenner isoliert bei einem Kurzschluss auf dem Melderbus den defekten Teil.

Der Sockel SO620A muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-8: Bereich 1

Schutzart

IP44

Betriebsspannung

16... 28 VDC

Betriebstemperatur

-25... +70 °C

Ruhestrom

max. 200 μA

Abmessungen (Ø x H)

115 x 63 mm (inkl. Sockel SO620A)

Farbe

weiss, ~RAL 9010