Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

HI620A

Wärmemelder

Artikel-Nr. BPZ:4860640001

Artikel-Nr. BPZ:4860640001

Der HI620A ist für Räume mit ungünstigen Bedingungen besonders verwendbar (Feuchtigkeit, Staub, Schmutz etc.). Er zeichnet sich durch täuschungssicheres Ansprechverhalten bei schnellem und langsamem Temperaturanstieg aus. Automatische Adressvergabe in der Installationsreihenfolge. Der eingebaute Linientrenner isoliert bei einem Kurzschluss auf dem Melderbus den defekten Teil.

Der Sockel SO620A muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-17, EN54-5: A1R

Schutzart

IP44

Betriebsspannung

16... 28 VDC

Betriebstemperatur

-25... +50 °C

Ruhestrom

max. 200 μA

Liefereinheit

2 Stück

Abmessungen (Ø x H)

115 x 63 mm (inkl. Sockel SO620A)

Farbe

weiss, ~RAL 9010