Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

HI322C

Wärmemelder

Artikel-Nr. BPZ:5316470001

Artikel-Nr. BPZ:5316470001

Der HI322C ist ein zuverlässiger Wärmemelder für Räume, in denen grosse Temperaturschwankungen stattfinden. Er misst ständig die Umgebungstemperatur und reagiert bei anhaltender Überschreitung der definierten Maximalwerte.

Der Sockel SO320 muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-5: A2

Betriebsspannung

16... 28 VDC

Betriebstemperatur

-10... +50 °C

Schutzart

IP44

Abmessungen (Ø x H)

100 x 36 mm (inkl. Sockel)

Ruhestrom

max. 100 μA

Farbe

weiss, ~RAL 9010 (kann eingefärbt werden)

Liefereinheit

2 Stück