Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

HI322A

Wärmemelder

Artikel-Nr. BPZ:5316500001

Artikel-Nr. BPZ:5316500001

Der Wärmemelder HI322A ist ein zuverlässiger Melder für Räume, in denen grosse Temperaturschwankungen stattfinden. Er misst ständig die Umgebungstemperatur und reagiert bei anhaltender Überschreitung der definierten Maximalwerte. Der Melder adressiert sich automatisch beim ersten Einschalten der Zentrale und ermöglicht damit die Einzelidentifizierung im Alarmfall. Der eingebaute Linientrenner isoliert bei einem Kurzschluss auf dem Melderbus den defekten Teil.

Der Sockel SO320 muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-17, EN54-5: A2

Schutzart

IP44

Betriebsspannung

16... 28 VDC

Betriebstemperatur

-10... +50 °C

Ruhestrom

max. 200 μA

Liefereinheit

2 Stück

Abmessungen (Ø x H)

100 x 36 mm (inkl. Sockel)

Farbe

weiss, ~RAL 9010 (kann eingefärbt werden)