Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

HI320C

Wärmedifferenzialmelder

Artikel-Nr. BPZ:5081590001

Artikel-Nr. BPZ:5081590001

Der HI320C ist ein äusserst zuverlässiger Wärmedifferenzialmelder für hohe Anforderungen. Er bietet ein sicheres Ansprechverhalten, sowohl bei langsamem, als auch bei schnellem Ansteigen der Temperatur.

Der Sockel SO320 muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-5: A1R

Betriebsspannung

16... 28 VDC

Betriebstemperatur

-10... +50 °C

Schutzart

IP44

Abmessungen (Ø x H)

100 x 36 mm (inkl. Sockel)

Ruhestrom

max. 100 μA

Farbe

weiss, ~RAL 9010 (kann eingefärbt werden)

Liefereinheit

2 Stück