Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

HI320A

Wärmemelder

Artikel-Nr. BPZ:5081880001

Artikel-Nr. BPZ:5081880001

Der HI320A ist ein äusserst zuverlässiger Wärmedifferenzialmelder für hohe Anforderungen. Er zeichnet sich durch ein sicheres Ansprechverhalten aus – nicht nur bei langsamem, sondern auch bei schnellem Ansteigen der Temperatur. Der Melder adressiert sich automatisch beim ersten Einschalten der Zentrale und ermöglicht damit die Einzelidentifizierung im Alarmfall. Der eingebaute Linientrenner isoliert bei einem Kurzschluss auf dem Melderbus den defekten Teil.

Der Sockel SO320 muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-17, EN54-5: A1R

Schutzart

IP44

Betriebsspannung

16... 28 VDC

Betriebstemperatur

-10... +50 °C

Ruhestrom

max. 200 μA

Liefereinheit

2 Stück

Abmessungen (Ø x H)

100 x 36 mm (inkl. Sockel)

Farbe

weiss, ~RAL 9010 (kann eingefärbt werden)