Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FC700A-1

 

Artikel-Nr. A5Q00004734

Artikel-Nr. A5Q00004734

Attribut

Wert

FÜ Störung

30 VDC / 1 A

FÜ Alarm

30 VDC / 1 A

Gerät pro Loop

max. 128

Programmierbarer Eingang/Ausgang

7 x 24 VDC / 40 mA

Leistungsaufnahme

195mA

Netzspannung

115/230 VAC, +10 %/-15 %, 50/60 Hz

Betriebstemperatur

0 ~ +40°C

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

520 x 602 x 155 mm