Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FC330A-ECO

 

Artikel-Nr. BPZ:5437160001

Artikel-Nr. BPZ:5437160001

Attribut

Wert

Anzahl Adressen

128

Transmission output contact

2 x 30 VDC / 1 A

Programmierbare Meldergruppe

128

Programmierbare Steuergruppe

128

Netzspannung

230 VAC ±15 %, 50... 60 Hz

Anzahl Loops

1

Programmierbarer Ausgang

8 x 24 VDC / 48 mA

Überwachter Steuerausgang

2 x 24 VDC / 500 mA

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

400 x 400 x 110 mm