Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DT1102A

Wärmemelder

Artikel-Nr. BPZ:4931830001

Artikel-Nr. BPZ:4931830001

Der DT1102A hat ein Qualitäts-Thermosensor für eine exakte Maximaltemperaturauslösung. Er hat täuschungssicheres Ansprechverhalten bei schnellem und langsamem Temperaturanstieg. Er hat ein breites Anwendungsspektrum bis +70 °C. Für die Überwachung von Räumen und Anlagen, in denen mit erhöhter Umgebungstemperatur zu rechnen ist bis +70 °C.

Der Sockel DB1101A muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-5: B

Betriebsspannung

16... 24 VDC

Betriebstemperatur

-25... +70 °C

Schutzart

IP44

Abmessungen (Ø x H)

115 x 54.5 mm (inkl. Sockel)

Ruhestrom

max. 100 µA

Farbe

weiss, ~RAL 9010