Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DT1101A

Wärmemelder

Artikel-Nr. BPZ:4931700001

Artikel-Nr. BPZ:4931700001

Der DT1101A hat ein Qualitäts-Thermosensor für eine exakte Maximaltemperaturauslösung. Er hat täuschungssicheres Ansprechverhalten bei schnellem und langsamem Temperaturanstieg. Er hat ein breites Anwendungsspektrum bis +50 °C. Für die Überwachung von Räumen und Anlagen, in denen bei einem Brandausbruch ein rascher Temperaturanstieg zu erwarten ist oder andere Brandmelder aus betrieblichen Gründen nicht eingesetzt werden können.

Der Sockel DB1101A muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-5: A1R

Betriebsspannung

16... 24 VDC

Betriebstemperatur

-25... +50 °C

Schutzart

IP44

Abmessungen (Ø x H)

115 x 54.5 mm (inkl. Sockel)

Ruhestrom

max. 100 µA

Farbe

weiss, ~RAL 9010