Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DO1133A

Rauchmelder, AnalogPLUS/SynoLOOP-Breitband

Artikel-Nr. BPZ:5016480001

Artikel-Nr. BPZ:5016480001

Automatischer Rauchmelder mit hoher Empfindlichkeit, für Luftproben-Rauchmeldesysteme. Automatische Adressvergabe in der Installationsreihenfolge, Reihenfolge des Einsetzens oder der Auslösereihenfolge. Der eingebaute Linientrenner isoliert bei einem Kurzschluss auf dem Melderbus den defekten Teil.

Der Sockel SO620A muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN54-17

Schutzart

IP44

Betriebsspannung

16... 28 VDC

Betriebsstrom

max. 100 μ A

Betriebstemperatur

-10... +60 °C

Ruhestrom

max. 200 μA

Empfindlichkeit

1.1 %/m (increased sensitivity 0.5 %/m)

Abmessungen (Ø x H)

115 x 51 mm (inkl. Sockel)

Farbe

weiss, ~RAL 9010